ROTA NCF plus 2 185-52 A5-SV60°
Chuck automático con paso de barra con compensación de fuerza centrífuga
ID 854109
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Con sistema de compensación de fuerza centrífuga
- Paso de barra: 52 mm
- Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 5.3 mm
- Carrera del pistón: 20 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 72 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 30 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 15 kg
Información técnica
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| 最大回転速度 [1/min] | 6000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 72.0 |
| 最大作動力 [kN] | 30.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 5.3 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.067 |
| 重量 [kg] | 15.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ネジ付き T ナット、チャック取付けネジ、取扱説明書