Nel settore Life Science, la validazione determina i tempi di immissione nel mercato: ogni fase del processo deve dimostrare di essere stabile, riproducibile e priva di contaminazioni. È proprio qui che entra in gioco SCHUNK. In qualità di azienda leader e pioniera nella tecnologia per la manipolazione precisa e delicata in ambienti regolamentati, forniamo fin dall'inizio soluzioni compatibili con le camere bianche, conformi agli standard e sicure per i processi. Questo impegno si riflette in ogni componente e in ogni dettaglio, dando origine al cosiddetto effetto SCHUNK e offrendo vantaggi misurabili ai produttori.
Che si tratti di MedTech, Pharma o LabAutomation – SCHUNK garantisce che i componenti sensibili vengano gestiti in modo affidabile, delicato e completamente privo di residui. Ciò consente ai produttori di ridurre i rischi di sviluppo, aumentare la propria capacità produttiva e ottenere soluzioni ottimizzate e conformità normativa lungo l’intero ciclo di vita.
Scopri l'effetto SCHUNK:
- Soluzioni che si adattano davvero
Le soluzioni vengono create con un elevato livello di competenza ingegneristica e sono adattate con precisione al singolo processo.
I risultati: produttività e qualità nettamente superiori. - Tempi di immissione nel mercato più rapidi
Grazie alla sua profonda conoscenza del settore, SCHUNK è in grado di fornire componenti e soluzioni che soddisfano fin da subito tutti i requisiti normativi. Ciò riduce i cicli di validazione, accelera l'integrazione e consente di immettere i prodotti nel mercato più rapidamente. - Processi sicuri lungo l'intero ciclo di vita
Grazie a un servizio affidabile e a un supporto a lungo termine, SCHUNK garantisce la massima disponibilità del sistema e processi prevedibili e stabili.
Un vantaggio misurabile lungo tutto il ciclo di vita.
Abbiamo esperienza nei seguenti segmenti industriali
Industria farmaceutica
Nella produzione farmaceutica, qualità e purezza sono fondamentali. I processi devono essere trasparenti, privi di errori e conformi agli standard, per i prodotti solidi, semisolidi e liquidi, come compresse, polveri, creme e soluzioni.
Automazione di laboratorio
Nei laboratori, i processi sistematici e ricorrenti sono essenziali. Compiti tipici: Afferrare saldamente reagenti e supporti per campioni e spostarli in modo affidabile verso i dispositivi di misurazione e analisi. SCHUNK si affida sempre più a componenti di automazione meccatronica.
Tecnologia medica
Processi precisi e affidabili sono fondamentali nella tecnologia medica. SCHUNK offre tecnologie conformi agli standard per serraggio, presa e automazione, a complemento di macchine e sistemi per la produzione e l’assemblaggio di prodotti medicali.
Industria farmaceutica
Elevate prestazioni per camere bianche
La manipolazione di prodotti delicati nei processi farmaceutici richiede una precisione assoluta e l'assenza totale di contaminazioni. Anche la minima deviazione può compromettere un intero lotto. SCHUNK offre pinze e cambiautensili certificati per camere bianche con un design igienico che consentono di movimentare in sicurezza fiale, siringhe, sacche per flebo e altri articoli.
Per processi farmaceutici ad alta potenza
- Pulizia senza compromessi
Una scelta accurata dei materiali e un design igienico ci consentono di ridurre al minimo il rischio di contaminazione. I nostri prodotti sono progettati specificamente per resistere ad agenti di pulizia aggressivi come il VHP. - Sterile e pulito
Rendiamo la tua produzione adatta alle camere bianche. Con la certificazione ISO 14644 e la conformità all'Allegato 1 delle GMP, i prodotti SCHUNK garantiscono la qualità dei vostri processi sterili. - Sicurezza nel contatto con il prodotto
Per aumentare la sicurezza della produzione ed evitare costosi fermi macchina, SCHUNK si affida a materiali e lubrificanti conformi alle normative FDA che soddisfano i rigorosi requisiti H1.
Soluzioni per il settore farmaceutico
Movimentazione di siringhe preriempite
Grazie all'unità di presa a 40 posizioni, è possibile maneggiare e posizionare singolarmente le siringhe preriempite.
Gestione di siringhe e fiale
Pinze e cambiautensili per ambienti asettici e per il riempimento di liquidi farmaceutici.
Preparazione di prodotti farmaceutici
Le pinze e i cambiautensili consentono una movimentazione flessibile di diversi tipi di contenitori, come siringhe, fiale di vetro o sacche per flebo.
Automazione di laboratorio
Processi di laboratorio efficienti e affidabili
I laboratori devono far fronte all'aumento dei volumi dei campioni, alla carenza di personale qualificato e a rigorosi requisiti di documentazione, garantendo al contempo risultati assolutamente riproducibili. SCHUNK consente, ad esempio, la manipolazione di provette, piastre per microtitolazione e fiale con elevata precisione e minima perdita di particelle.
Prestazioni affidabili in laboratorio
- Automazione scalabile
Processi affidabili e riproducibili aumentano la produttività riducendo al contempo il fabbisogno di personale. - Qualità verificabile
I processi monitorati dai sensori soddisfano elevati requisiti di tracciabilità e documentazione. - Flessibilità in laboratorio
I componenti modulari consentono un rapido adattamento a nuovi formati di test e flussi di lavoro.
Soluzioni per laboratori automatizzati
Fissaggio sicuro delle provette per campioni
La pinza elettrica per piccoli componenti trattiene le provette durante le operazioni di avvitamento e svitamento del tappo.
Movimentazione di piastre Petri e piastre di sedimentazione
Negli armadi termostatati, le piastre Petri vengono ruotate regolarmente tramite un’unità di presa rotante a 180°.
Alimentazione automatizzata dei campioni per analisi di laboratorio
La pinza elettrica per piccoli componenti garantisce una movimentazione sicura dei campioni destinati all’analisi. Anche provette strette o interi vassoi possono essere afferrati senza cambiare la pinza.
Tecnologia medica
Assemblaggio di dispositivi medicali
Tecnologia medica
Produzione affidabile dal punto di vista del processo nel settore della tecnologia medica
I componenti MedTech stanno diventando sempre più piccoli e vari e richiedono processi di assemblaggio e produzione estremamente precisi, validabili e caratterizzati da tolleranza zero agli errori. SCHUNK fornisce soluzioni di presa e serraggio robuste e monitorate da sensori, in grado di movimentare in modo affidabile anche componenti delicati in plastica e metallo, con usura ridotta e tracciabilità.
Per una produzione MedTech stabile
- Assemblaggio privo di errori
I processi protetti da sensori
riducono al minimo gli errori. - Lunga durata del prodotto
I componenti SCHUNK, progettati per applicazioni gravose, garantiscono
una produzione MedTech duratura e affidabile. - Tempi di commercializzazione più rapidi
I sistemi validabili riducono le fasi di sviluppo
e di ramp-up.
Soluzioni per i processi di produzione e assemblaggio medicale
Movimentazione delle viti peduncolari
Le viti peduncolari vengono alimentate automaticamente alla fase successiva di produzione.
Assemblaggio di penne iniettrici
I singoli componenti vengono assemblati con precisione in una penna iniettrice tramite diverse pinze per piccoli componenti.
Lavorazione di impianti
Una placca ossea viene serrata in modo sicuro tramite un sistema di serraggio a potenza e lavorata con l’ausilio di un portautensili di precisione.
Microtaglio nell’industria dentale
Lavorazione ultra-fine e precisa di impianti dentali mediante un portautensili.
Vorresti rendere un processo Life Science più sicuro, più efficiente o più scalabile?
I nostri esperti di applicazioni analizzano la tua applicazione e ti mostrano come la tecnologia SCHUNK fa la differenza. Contattaci per una prima consulenza senza impegno.