arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

SCHUNK E-mobility: guida il tuo cambiamento

L’industria automobilistica si trova ad affrontare un passaggio epocale: la transizione dal tradizionale motore a combustione alla mobilità elettrica. SCHUNK ha un ruolo chiave da svolgere in questo cambiamento e presenta concetti avanzati per la transizione alle tecnologie delle batterie e ai sistemi di azionamento elettrico. Con tecnologie di movimentazione innovative per statori, alberi e rotori, nonché metodi avanzati per l'assemblaggio finale, SCHUNK fornisce un contributo significativo alla completa automazione dell'azionamento elettrico. Queste strategie consentono una transizione graduale verso la mobilità elettrica e promuovono attivamente le dinamiche dell’innovazione.

Contattaci per un appuntamento di consulenza non vincolante all'indirizzo e-mobility@de.schunk.com o +49-7133-103-3014.

Collaborazione globale e impatto locale: come SCHUNK guida la mobilità elettrica

Mobilità elettrica – White paper

Impostazione delle forcelle ad alta velocità: rivoluzionare l'efficienza nella
produzione di motori elettrici​

Il premontaggio della forcella è attualmente la principale strozzatura che incide sulla produzione di motori elettrici. Una combinazione innovativa di un modulo lineare ad alta velocità e di una doppia pinza flessibile riduce il tempo ciclo per forcella e quindi aumenta la produttività. Sperimenta una maggiore produttività con precisione costante.​

SCHUNK - RCG

Manipolazione di celle rotonde da 46 mm con RCG

La pinza per celle rotonde RCG è un sistema magnetico a comando pneumatico con il quale una cella della batteria può essere prelevata e depositata. L'RCG viene tipicamente utilizzata in unità di presa multiple, ad esempio in una disposizione in fila o per afferrare un gruppo di celle completo. Le dimensioni esterne compatte della singola pinza consentono la massima densità di imballaggio.

Lavorazione delle celle delle batterie

Pinza a spaziatura multipla tra le celle per la manipolazione di celle prismatiche per batterie
Compressione della pila di batterie

Dateci maggiori dettagli sull'applicazione che desiderate automatizzare. I nostri esperti applicativi collaboreranno con te per trovare la soluzione giusta.​ Contattaci per una consulenza senza impegno a e-mobility@de.schunk.com o al numero +49-7133-103-3014.