arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCR 165 Z140-KV

ROTA NCR 165 Z140-KV

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

IDnr. 860010

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Kleminterface: Tand en groef
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6 mm
  • Zuigerslag: 13.5 mm
  • Slingercompensatie: ± 1 mm
  • Max. opspankracht: 36 kN
  • Max. bedieningskracht: 22 kN
  • Max. draaisnelheid: 4000 1/min
  • Gewicht: 11.5 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 5 (Z140)
Vertanding Tand en groef
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 36.0
Max. bedieningskracht [kN] 22.0
Slag/klauw [mm] 6.0
Zuigerslag (H) [mm] 13.5
Slingercompensatie [mm] ± 1
Traagheidskoppel [kgm²] 0.04
Gewicht [kg] 11.5

Levering
Klemplaten, T-moeren, bevestigingsschroeven voor bovenklemmen, klemplaatbevestigingsschroeven en gebruiksaanwijzing