arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP1

ROTA-S plus 2.0 160-42 A5-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

IDnr. 819281

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 42 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-1 Nr. 5
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 6.5 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 65 kN
  • Coppia max.: 80 Nm
  • Numero di giri max.: 5400 1/min
  • Peso: 9.8 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 65.0
最大扭矩 [Nm] 80.0
行程/卡爪 [mm] 6.5
齿距 [mm] 4.8
高度 H,带法兰 [mm] 83.5
重量 [kg] 9.8

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册