arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 Z145-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819001

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 42 mm
  • Spindelhouder: Z145
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 6.5 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 65 kN
  • Max. koppel: 80 Nm
  • Max. draaisnelheid: 5400 1/min
  • Gewicht: 7.9 kg
Spiltype -
Spilformaat Z145
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 5400.0
Max. opspankracht [kN] 65.0
Max. koppel [Nm] 80.0
Slag/klauw [mm] 6.5
Tandsteek [mm] 4.8
Gewicht [kg] 7.9

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding