ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP2
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
IDnr. 819102
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: Z185
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 7 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 重量: 16.2 kg
Technische gegevens
| 主轴类型 | - |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Z185 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 4800.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 100.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 120.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 7.0 |
| 齿距 [mm] | 4.8 |
| 重量 [kg] | 16.2 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册