ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP1
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819234
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 92 mm
- Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 9.8 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. koppel: 220 Nm
- Max. draaisnelheid: 3400 1/min
- Gewicht: 63.3 kg
Technische gegevens
| Tipo de fuso | ISO 702-3 |
|---|---|
| Tamanho do eixo | Nr. 11 |
| Serração | Serrilhado em ângulo |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 3400.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 180.0 |
| Máx. torque [Nm] | 220.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.8 |
| Passo dos dentes [mm] | 7.0 |
| Altura H com flange [mm] | 133.0 |
| Peso [kg] | 63.3 |
Força de fixação-RPM-diagrama
Força de fixação-RPM-diagrama
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Força de fixação mínima necessária Fspmin 33%
Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, parafusos de montagem da placa, chave de acionamento, parafuso com olhal e manual de operação