arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA HSA 315 類似のイラスト

ROTA HSA 315

補整チャック
クライアントにあわせた個別ソリューション

特長:
  • 補整チャック
  • チップ間のワーククランピング
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 7.5 mm
  • Ø での補正: 5 mm
  • ピストンストローク: 25 mm
  • 最大把持力: 120 kN
  • 最大作動力: 50 kN
  • 最大回転速度: 2500 1/min
最大回転速度 [1/min] 2500.0
最大把持力 [kN] 120.0
最大作動力 [kN] 50.0
ストローク / ジョー [mm] 7.5
ピストンストローク (H) [mm] 25.0
Ø での補正 [mm] 5