NSR maxi 220
Roboterkupplungen
Ident.-Nr. 471940
Modulo robot del sistema di cambio pallet con moduli a punto zero nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Funzione integrata di pulizia
- Dimensioni: 220 x 176 x 111 mm
- Forza traente: 12 kN
- Forza traente con funzione turbo: 50 kN
- Max coppia Mx: 4000 Nm
- Max coppia Mz: 4000 Nm
- Precisione di ripetibilità: < 0.05 mm
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 21 kg
Technische Details
| Lunghezza [mm] | 220.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 176.0 |
| Forza traente [kN] | 12.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 50.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.05 |
| Coppia Mx max [Nm] | 4000.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 4000.0 |
| Peso [kg] | 21.0 |
La fornitura comprende
Modulo lato robot, viti di fissaggio, vite calibrata, o-ring, sensore di prossimità, manuale operativo