NSE-T3 138-V4
Klemmodules
IDnr. 1327419
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Anti-rotatiebeveiliging 4-voudig 90°
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Neerhaalkracht: 7 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 24 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 3.4 kg
Technische gegevens
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 7.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 24.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 3.4 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, cilindervormige pinnen, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen