arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NSE3 138-V4-K

NSE3 138-V4-K

Módulos de sujeción

IDnr. 1327418

Módulo de sujeción estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Junta cónica
  • Protección de resistencia a la torsión de 90° de 4 vías
  • Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
Datos técnicos:
  • Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Fuerza de retracción:: 8 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 28 kN
  • Precisión de repetición: < 0.005 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 4.4 kg
Diámetro [mm] 138.0
Fuerza de retracción: [kN] 8.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 28.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.005
Peso [kg] 4.4

Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de fijación, tornillos de ajuste, juntas tóricas, ADK, manual de instrucciones; sin pernos de sujeción, sin pines de indexado