SPA-XY 40
クランプピン
Ident.-Nr. 471156
クランプピン 標準
特長:
特長:
- 補正ピン
- 全方向補正
- ステンレス鋼
- 保持力 M10: 35 kN
- X 方向補正: ± 1 mm
- Y 方向補正: ± 1 mm
- 重量: 0.3 kg
Technische gegevens
| 保持力 M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| X 方向補正 [mm] | ± 1 |
| Y 方向補正 [mm] | ± 1 |
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | 全方向補正 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
納品内容
クランプピン、取付ネジ