SPG 40
Klempennen
ID 471154
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Nauwkeurigheidspen
- Centreerringen
- Roestvrij staal
- Houdkracht M10: 35 kN
- Houdkracht M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.002 mm
- Gewicht: 0.3 kg
Technische gegevens
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.002 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Centreerringen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef