arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL3 200

NSL3 200

Klemstations

ID 1323569

Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 2-voudig NSE3 138
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
Technische gegevens
  • Afmetingen: 399 x 199 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 16 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 16.9 kg
Lengte [mm] 199.0
Breedte [mm] 399.0
Neerhaalkracht [kN] 16.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 16.9

Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkap, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder cilindervormige klemmen