NSL3 800
Piastre di serraggio
IDnr. 1323575
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 8 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Dimensioni: 799 x 399 x 60 mm
- Forza traente: 64 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 73.2 kg
Technische gegevens
| Lunghezza [mm] | 799.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 399.0 |
| Forza traente [kN] | 64.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 73.2 |
Rozsah dodávky
Upínací deska, uzavírací nipl, ochranné víčko proti prachu, návod k provozu; bez upínacích čepů, bez upínek