NST3 400-250
Klemstations
IDnr. 1337138
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 4 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Dimensioni: 400 x 400 x 74 mm
- Forza traente: 32 kN
- Forza traente con funzione turbo: 112 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Peso: 52 kg
Technische gegevens
| Lunghezza [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 400.0 |
| Forza traente [kN] | 32.0 |
| Forza traente con funzione turbo [kN] | 112.0 |
| Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
| Peso [kg] | 52.0 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, piastra di copertura per viti di montaggio, nipplo di chiusura, golfari, manuale operativo; senza perni di serraggio, senza morsetti cilindrici