arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SPA-HT mini 20

SPA-HT mini 20

Klempennen

IDnr. 1393004

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Standaard spanbouten
  • Centreerringen
  • Voor toepassingen op hoge temperatuur
Technische gegevens
  • Houdkracht M6 (tot 200 °C): 15 kN
  • Houdkracht M6 (tot 200 tot 520 °C): 6 kN
  • Houdkracht M8 (tot 200 °C): 25 kN
  • Houdkracht M8 (tot 200 tot 520 °C): 10 kN
  • Gewicht: 0.03 kg
Variantuitvoering Centreerringen
Gewicht [kg] 0.03

Levering
Klempennen, bevestigingsschroef