NSE mikro 49-13
Módulos de fixação
IDnr. 1322876
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de mola - Abertura pneumática
- Função turbo
- Monitoramento dinâmico da pressão das posições da corrediça de fixação
- Dimensões: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- Força de tração: 0.4 kN
- Força de tração com turbo: 1.5 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Pressão de desbloqueio: 6 bar
- Peso: 0.2 kg
Technische gegevens
| Diâmetro [mm] | 49.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 0.4 |
| Força de tração com turbo [kN] | 1.5 |
| Pressão de desbloqueio [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 0.2 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas, manual de operação; sem pinos de aperto