arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SHB-J 100

SHB-J 100

Harde, vertande bovenste klemmen

IDnr. 133111

SHB-J 100, Harde, vertande bovenste klemmen

Productkenmerken
  • Vertanding: 1.5 mm x 60°
  • Breedte van de groef: 16 mm
  • Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
Gereedschap:
  • Wilt u het exacte klembereik van uw klauwplaat weten of hebt u een ander klembereik nodig? Klik op "Gereedschap" en gebruik onze snelzoeker voor klauwplaten.
Productgroep Harde, vertande bovenste klemmen
Vertanding 1.5 mm x 60°
Sleufbreedte N [mm] 16.0
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 54.0
Lengte L [mm] 101.5
Klemdiepte T [mm] 13.0
Gatafstand a [mm] 25.5
Gatafstand b [mm] 30.0
Gatafstand c [mm] 30.0
Schroeven M12
Materiaal Staal 16MnCr5, verhard
m/set [kg] 2.8