arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NS 182 Vergelijkbare illustratie

NS 182

Enkele T-moer

IDnr. 140119

NS 182, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 25.5 mm
  • Max. aantrekmoment: 220 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
제품 그룹 단일 T너트
슬롯 너비 N [mm] 25.5
B 너비 [mm] 36.0
높이 H [mm] 67.0
높이 H1 [mm] 14.5
길이 L [mm] 31.0
실린더 나사 M18 x 90
최대 허용 조임 토크 [Nm] 220.0
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).