arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
NS 204 Vergelijkbare illustratie

NS 204

Enkele T-moer

IDnr. 142123

NS 204, Enkele T-moer

Productkenmerken
  • Breedte van de groef: 28 mm
  • Sleufbreedte, getrapt: 25.5 mm
  • Max. aantrekmoment: 300 Nm
  • Leveringseenheid: 1 stuk
Gereedschap:
  • Past deze T-moer op mijn klauwplaat? Om de juiste T-moer voor uw klauwplaat te vinden, klikt u op "Gereedschap" en gebruikt u onze snelzoeker voor spanklauwen.
Productgroep Enkele T-moer
Sleufbreedte N [mm] 28.0
Breedte van de getrapte groef N1 [mm] 25.5
Breedte B [mm] 40.0
Hoogte H [mm] 40.0
Hoogte H1 [mm] 15.5
Lengte L [mm] 32.0
Inbusschroef M20 x 40
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] 300.0
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).