NS 80
Einzel-Nutenstein
Ident.-Nr. 140100
NS 80, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 12 mm
- Max. Anzugsmoment: 30 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| 产品组 | 单个 T 型螺母 |
|---|---|
| 插槽宽度 N [mm] | 12.0 |
| 宽度 B [mm] | 16.9 |
| 高度 H [mm] | 17.2 |
| 高度 H1 [mm] | 7.0 |
| 长度 L [mm] | 14.3 |
| 圆柱形螺栓 | M8 x 22 |
| 最大允许紧固力矩 [Nm] | 30.0 |
当筛选 T 型螺母时,请检查卡盘的连接尺寸(锯齿/槽宽)