ROTA-S plus 2.0 160 Z145-SFG
固定三爪卡盘,手动
IDnr. 819911
标准固定式手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 42 mm
- 主轴架: Z145
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力*: 65 kN
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大旋转速度: 5400 1/min
- 重量: 7.9 kg
Technische gegevens
| Serração | Serrilhado em ângulo |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 65.0 |
| Máx. torque [Nm] | 80.0 |
| Curso por castanha [mm] | 6.5 |
| Passo dos dentes [mm] | 4.8 |
| Peso [kg] | 7.9 |
Escopo de fornecimento
Placa de torno manual, castanhas base com lingueta e ranhura, parafusos de montagem, chave de boca, ímãs SCHUNK, guia rápido, manual de operação; sem castanhas de sobrepor