Depanelingmachines van SCHUNK Electronic Solutions zijn hoogwaardige procescomponenten voor het scheiden van enkelvoudige printplaten van elektronische assemblages. De printplaten worden gescheiden met frezen, zagen of laserkoppen. Naast dit brede scala aan processen bieden de modulaire oplossingen van de machines ook een hoge flexibiliteit, en levert de Dust Reduce Booster een reiniging op topniveau.
De focus van de depanelingsystemen ligt op het maximaliseren van de voordelen voor moderne elektronische assemblageproductieprocessen. De systemen en apparaten van SCHUNK Electronic Solutions zijn perfect ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen die worden gesteld aan PCB's door toenemende miniaturisatie, zeer gevoelige componenten en kwaliteitseisen. De depanelingmachines werken snel en nauwkeurig en zijn verkrijgbaar met handmatig laden en lossen of als volautomatische inline machines met palletiseermachines of als exotische componentpickers. Om de juiste oplossing voor de individuele toepassing te kiezen, is deskundig persoonlijk advies essentieel. Daarom is SCHUNK een betrouwbare technologiepartner voor de wereldwijde elektronicaproductie van morgen. Het hoge niveau van verticale integratie maakt het mogelijk voor gebruikers om alles van één bron te ontvangen, waardoor een maximale betrouwbaarheid van de machine wordt gegarandeerd.
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van SCHUNK Electronic Solutions is er nu een speciale editie van SAR-Compact 20th stand-alone depanelingssysteem beschikbaar. Deze oplossing is perfect om te beginnen met voordelige geautomatiseerde depanelingtechnologie. In tegenstelling tot conventionele scheidingsmethoden biedt het flexibiliteit, reinheid, procesbetrouwbaarheid en een zacht scheidingsproces. Ze wordt gekenmerkt door een uitstekende prijs-prestatieverhouding: Ondanks de lage investering vervult de machine alle belangrijke functies en vereisten van vele belangrijke industrieën. Deze jubileumeditie is uitgerust met een dubbel shuttlesysteem voor korte cyclustijden en heeft een effectief freesgebied van 430x350 millimeter inclusief afzuiging. 5-voudige gereedschapswissel per shuttle en gereedschapsbreuk- en diametercontrole zijn ook inbegrepen. De machine wordt geleverd met ionisatie en ESD-conform ontwerp met handscanner.
De verkoop van de speciale editie wordt gelanceerd op SMTconnect, de vakbeurs voor elektronicaproductie in Neurenberg. Bezoek SCHUNK op SMTconnect: Hal 4, Stand 205