arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Klemtechnologie voor werkstukken janvier 2023

Nieuwe sensor detecteert drie klemstanden

veelzijdige modulaire VERO-S-systeem van SCHUNK kunnen werkstukken en kleminrichtingen in een handomdraai geklemd worden in de machine. Met de nieuwe VERO-S AFS3 IOL-bewakingssensor biedt betrouwbare informatie over de klemstatus van de modules.
Productafbeelding - VERO-S De nieuwe controlesensor VERO-S AFS3 IOL biedt meer procestransparantie. Het geeft betrouwbaar de klempositie van de modules aan.

Onzekerheid rond automatisch klauwen behoort nu tot het verleden: de nieuwe VERO-S AFS3 IOL brengt meer transparantie in het klemproces en zorgt voor een grotere nauwkeurigheid. Via een IO-Link-signaal meldt de sensor betrouwbaar de posities van de klemsledes en of de module "open", "geklemd met klemstift" of "geklemd zonder klemstift" is. Een ledlampje geeft de klemstatus aan en zorgt voor extra bedrijfszekerheid. Het onderdeel kan gecombineerd worden met SCHUNK-klemmodules van de series NSE3 138, NSE3 99 en NSE3 100-75. Een inductieve nabijheidssensor geeft ook aan of er zich een pallet boven de modules bevindt. Deze slimme interactie van het elektronische bewakingssysteem biedt gebruikers meer veiligheid bij het geautomatiseerd klemmen van werkstukken. Dit garandeert een continue hoge procesbetrouwbaarheid. Een pneumatische bewaking van de klemslede is niet nodig.

Naast de comfortabele indicatie van de klemstand is ook de eenvoudige programmering een voordeel voor de klant – het inleren voor de VERO-S AFS3 IOL gebeurt via de gestandaardiseerde IO-Link-interface en is in een mum van tijd voltooid. Via deze interface kan ook een breed scala van procesgegevens worden geregistreerd. De VERO-S AFS3 IOL werkt met een energiebesparende nominale spanning van 24 volt. Het is zeer gemakkelijk te installeren en wordt buiten de steun van de klemmodule gemonteerd.

Download der Presseinformationen

Presseinformationen 2 MB ZIP Download