arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 11 HSK-F 63x75 Illustrazione simile

ER 11 HSK-F 63x75

Porta pinze ER

ID 1357889

ER 11 HSK-F 63x75, Portautensili
  • Porta pinze ER
  • Serie: Porta pinze ER
  • Attacco portautensile: HSK-F 63
  • Lunghezza di proiezione: 75 mm
  • Concentricità: < 0,008 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
La fornitura comprende: Include la ghiera di bloccaggio
テクノロジー ERコレットチャック
シリーズ ERコレットチャック
ツールバーインターフェース HSK-F 63
ツールホルダーの標準 DIN 69893-6
ER クランプのサイズ ER 11
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 7.0
D2 [mm] 19.0
D3 [mm] 19.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 75 mm / 3.0"
突出長さ L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 11.3
L5 [mm] 49.0
重量 [kg] 0.715
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。