ROTA FSW A15
Système à changement rapide de mandrin
IDnr. 1455800
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Changement rapide de mandrin, standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2023-12-31
- Changement rapide de mandrin
- Côté mandrin: ISO 702-1 Nr. 15
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 15
- Force d'actionnement max.: 140 kN
- Moment d'actionnement max.: 200 Nm
- Vitesse de rotation max.: 3500 1/min
Technische gegevens
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 15 |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3500.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 140.0 |
| Moment d'actionnement max. [Nm] | 200.0 |