GBC 160-50-14.4
Castanha serrilhada
IDnr. 1373269
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, talhada
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 14,4 mm
- Peso: 0.81 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 14.4 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.81 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação