PVF 70-47
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 422995
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensiones de polo fijas PVF 70
- Con taladro pasante y tornillo M10.
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 70 x 70 x 47 mm
- Rosca de polo: M10
- Para el tamaño del polo: 70 x 70 mm
Détails techniques
| Longitud [mm] | 70.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 70.0 |
| Altura [mm] | 47.0 |
| Ø D1 [mm] | 17.0 |
| Ø D2 [mm] | 11.0 |
Material suministrado
Extensión de polo, tornillo de fijación