GPE 40-22-8-3
Universeel getrapte klauw
IDnr. 432194
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Universeel getrapte klauw
- Afmetingen: 40 x 22 x 8 mm
- Klemdiepte: 3 mm
- Gewicht: 0.04 kg
Technische gegevens
| Breedte [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 8.0 |
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.04 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws