NS 126
Enkele T-moer
ID 143102
NS 126, Einzel-Nutenstein
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Nutbreite: 17 mm
- Max. Anzugsmoment: 70 Nm
- Liefereinheit: 1 Stück
- Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Détails techniques
| Produktgruppe | Einzel-Nutenstein |
|---|---|
| Nutbreite N [mm] | 17.0 |
| Breite B [mm] | 22.4 |
| Höhe H [mm] | 27.0 |
| Höhe H1 [mm] | 9.0 |
| Länge L [mm] | 19.3 |
| Zyl.-Schraube | M12 x 35 |
| Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] | 70.0 |
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen