arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-BL20 80x50

MSC-BL20 80x50

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 422100

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Lamellenblock
  • Zum Einfräsen von Konturen und Sonderformen.
  • Technologie: Parallelpol
Technische Daten:
  • Abmessungen: 80 x 50 x 40 mm
  • Polteilung: 3 mm + 1,5 mm
  • Gewicht: 2.4 kg
Länge [mm] 80.0
Breite [mm] 50.0
Höhe [mm] 40.0
Max. Höhe [mm] 16.0
Gewicht [kg] 2.4