arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBB 125-18-7.6

GBB 125-18-7.6

涂层卡爪

ID 432262

标准型顶爪

产品特性:
  • 涂层卡爪
  • 接口 1: W-125-2
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 18 x 7,6 mm
  • 重量: 0.12 kg
Largura [mm] 125.0
Profundidade [mm] 7.6
Altura [mm] 18.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.12

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação