arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

Configuration status
Básico
Você configura o produto usando o programa padrão.
Opções/acessórios podem incorrer em uma taxa adicional - que é elegível para um desconto.

Personalizado
Sua seleção requer uma implementação personalizada (fora do programa padrão).
Custos adicionais/custos extras são cobrados separadamente e não são elegíveis para desconto.
Preço sob consulta - descontos disponíveis apenas com base na quantidade (descontos por volume) -
Projecting length (L1) [mm]
Comprimento de projeção do porta-ferramentas a partir do fuso da máquina.


As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
A modificação dos comprimentos requer produtos especialmente fabricados, o que resulta em um aumento dos custos de produção.
Body diameter length (L4) (Dependent on L1) [mm]

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento (L4) só pode ser alterado após a alteração do comprimento de projeção (L1).
Maximum clamping length (L2) (Dependent on L4) [mm]
Corresponde à profundidade máxima de inserção da haste da ferramenta no furo de fixação.

As dimensões podem ser estendidas até um limite especificado.

Observação:
O comprimento de fixação (L2) só pode ser alterado após a alteração do comprimento (L4).
Option chip drilling
Inserção subsequente ou adicional de um furo para chip no porta-ferramentas de acordo com o padrão de interface relevante.

Um furo para chip é necessário para acomodar um chip portador de dados.
Mounting the data carrier chip option
O suporte de dados é usado para coleta de dados e classificação clara de porta-ferramentas em um sistema de identificação de porta-ferramentas.

A primeira entrada descreve o código do tipo do chip (por exemplo, BIS-C-122-04/L).
A segunda especificação descreve a capacidade máxima de memória do chip (por exemplo, 511 bytes)
Option Zero (concentricity adjustment)
O erro de concentricidade do porta-ferramentas, ferramenta e fuso da máquina podem ser compensados usando quatro parafusos de ajuste laterais. Isso significa que é possível uma precisão de concentricidade ajustável de quase 0 µm.
Option Cool-Flow (Optimal tool edge cooling)
O "Cool Flow" permite a refrigeração de periférico usando canais de resfriamento na parede do furo de fixação (D1). O lubrificante de refrigeração é alimentado diretamente na aresta de corte da ferramenta
Option mount coolant pipe
Os tubos de lubrificante de refrigeração evitam a contaminação do fuso da máquina e protegem o sistema de vedação. Eles são usados para transferência/otimização do suprimento interno de lubrificante de refrigeração dos dispositivos de fixação HSK.
Option colour marking
A ranhura da pinça da interface do porta-ferramentas pode ser fornecida com codificação de cores, que é selecionada em uma paleta de cores predefinida.

A codificação por cores facilita a rápida identificação e organização de ferramentas e porta-ferramentas.

A codificação por cores pode ser usada para atribuir porta-ferramentas a diferentes linhas de produção, por exemplo.
TENDO actuation key (for clamping the hydraulic Toolholder)
Chave inglesa sextavada com cabo cruzado para fixação e desaperto de hastes de ferramentas em mandris hidráulicos.

Se isso estiver selecionado, a quantidade corresponde à quantidade do pedido.
Entretanto, a chave de acionamento é desmarcada por padrão.
Declaration of Conformity
O documento fornecido confirma por escrito que os produtos entregues foram fabricados e testados de acordo com documentos válidos (desenhos, normas, especificações, desvios aprovados).


Balancing protocol
Nos documentos fornecidos são registrados tanto os parâmetros de configuração do processo de balanceamento quanto os resultados da medição do desequilíbrio residual de cada porta-ferramenta individual.


Customized toolholder

Order quantity piece
TENDO P HSK-A40 Ø6x70
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.