SRK-AL 90
Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
ID 136140
SRK-AL 90, Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Pero a drážka
- Šířka dráhy: 5 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Objevte další odpovídající nástavbové čelisti v různých rozměrech! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| Produktová skupina | Šikmé měkké nástavbové čelisti z hliníku |
|---|---|
| Ozubení | Pero a drážka |
| Šířka karty S [mm] | 5.0 |
| Šířka karty S1 [mm] | 12.0 |
| Šířka B [mm] | 25.0 |
| Výška H [mm] | 27.0 |
| Výška H1 [mm] | 22.2 |
| Výška H2 [mm] | 21.5 |
| Délka L [mm] | 44.0 |
| Rozestup otvorů a [mm] | 25.0 |
| Šrouby | M6 |
| Materiál | Hliník |
| m/sada [kg] | 0.2 |