Descrizione
Vantagens – Seus benefícios
- Quase sem peças de desgaste
Para longa vida útil e confiabilidade do sistema - Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento
para comportamento de resposta flexível e alta precisão de posicionamento - Baixas oscilações e alta força de retenção
para tempos de posicionamento mais curtos e estabilidade de processo - Motor integrado e sistema de medição no eixo
minimiza a interferência de contornos e requisitos de espaço - Pode ser equipado com sistema de medição de curso absoluto
Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação - Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
portanto, uma alta produtividade é alcançada - Muitas variantes diferentes possíveis, por exemplo, corrediças longas
para otimização especial exatamente na sua aplicação - Freio de retenção pneumático opcional como trava de haste
para confiabilidade do processo durante o tempo de inatividade do sistema - Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
com as interfaces HIPERFACE® e DRIVE-CliQ para aplicações com altos padrões na área de segurança de máquinas
Opções e informações especiais
- Sistema de transdutor modular
O eixo linear (semelhante à ilustração) está disponível com três sistemas diferentes de medição de curso. O sistema de medição de curso incremental possui uma interface de 1Vss. Os sistemas de medição de curso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces: HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ. - Freio de retenção pneumático
Opcionalmente, o eixo linear pode ser fornecido com um freio de retenção. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente. - Versão do eixo compatível
O perfil do eixo também pode receber suporte adicional. Ao usar cargas úteis altas, isso mantém a flexão ao mínimo e oferece outra opção de montagem. - Sistema de codificador certificado
Os sistemas de encoder com as interfaces HIPERFACE® (opcional) e DRIVE-CLiQ são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco para mais informações. - NOVO: versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
mediante consulta como uma solução para uma entrada fácil em tecnologia médica, automação de laboratório, indústria farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.