arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SLD

SLD

Linear direct axis
The dynamic axis all-rounder – perfectly tailored to your application.

Eixo direto linear SLD

O eixo dinâmico versátil
perfeitamente adaptado à sua aplicação.

A série SLD é uma nova geração de eixos diretos lineares da SCHUNK. Os eixos dinâmicos e resistentes, com acionamento direto linear elétrico, garantem tempos de ciclo curtos e mais produtividade em processos de montagem e manuseio de alta velocidade. Devido às elevadas forças de acionamento, de até 2,4 kN, e às capacidades de carga de até 276 kN com a versão para serviços pesados, bem como à longa vida útil, o eixo é ideal para qualquer indústria – mesmo para a exigente produção de células em salas secas.

Imagem de aplicação da máquina de depaneling SLD EGK

SLD na produção de células

Vantagens – Seus benefícios

  • Quase sem peças de desgaste
    para longa vida útil e confiabilidade do sistema
  • Sem folga mecânica entre os componentes de acionamento,
    para modo de resposta rápida e alta precisão de posicionamento
  • Altas classificações de carga básica
    Para alta capacidade de carga e longa vida útil – especialmente na versão reforçada.
  • Motor integrado e sistema de medição no eixo
    Minimiza os contornos de interferência e requisitos de espaço
  • Pode ser equipado com sistema de medição de curso absoluto
    Menos esforço de programação e economia de tempo no comissionamento e na operação
  • Alta dinâmica para tempos de ciclo mais curtos
    portanto, uma alta produtividade é alcançada
  • Certificação UL
    para uso nos mercados dos EUA e do Canadá
  • Freio de retenção de segurança pneumático opcional como trava de haste
    para altos requisitos em máquinas e segurança pessoal
  • Dispositivos de segurança certificados opcionalmente de acordo com SIL2/PLd
    para aplicações que colocam maiores exigências na segurança da máquina
  • Eixo específico da aplicação
    através de diversas variantes, opções e configuração individual

Opções e informações especiais

  • Sistema modular de encoder
    O eixo linear está disponível com diferentes sistemas de medição de curso. O sistema de medição de curso incremental possui uma interface de 1Vss. Os sistemas de medição de percurso absoluto estão disponíveis opcionalmente com as interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, DRIVE-CLiQ ou EnDat 2.2 Outras interfaces estão disponíveis mediante consulta.
  • Freio de retenção pneumático
    Opcionalmente, o eixo linear está equipado com freio de retenção de segurança. Este freio de retenção é acionado pneumaticamente. Sua função é ativada em um estado não ventilado. O freio de retenção é usado para manter a posição do eixo linear em uma condição sem corrente. O freio de retenção também é adequado para aplicações no campo da segurança de máquinas. Não deixe de entrar em contato conosco.
  • Outras corrediças do motor
    O eixo linear pode ser equipado com várias corrediças do motor ativo. Isso permite versäoes especiais e soluções de eixo personalizadas.
  • Sistema de codificador certificado
    Todos os sistemas de encoders são certificados de acordo com SIL2/PLd. Isso significa que mesmo aplicações exigentes com altos requisitos na área de segurança de máquinas podem ser implementadas. Entre em contato conosco.
  • Versão com lubrificação compatível com alimentos (H1G)
    Disponível sob consulta como uma solução de entrada para tecnologia médica, automação de laboratório e para as indústrias farmacêutica e alimentícia. Os requisitos da norma EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.
  • Versão com vida útil mais longa
    O eixo SLD está disponível em uma versão reforçada a partir do tamanho SLD 22 para aplicações com requisitos mais exigentes em termos de capacidade de carga básica, rigidez e intervalos de lubrificação.
  • Variante de alta velocidade
    A partir da versão heavy-duty, também está disponível uma variante de alta velocidade, com velocidades de até 10 m/s.