CC ER 16 P Ø1/16"
ER 정밀 콜릿 척
ID 1403885
CC ER 16 P Ø1/16", ER 정밀 콜릿 척
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- 클램핑 지름용: Ø1/16"
- 지름: 1/16"
- 길이 L1: 27.5 mm
- 흔들림 정확도: ≤ 0,002 mm
Specifiche tecniche
| 사용 대상 | ER 16 |
|---|---|
| 클램핑 지름용 | Ø1/16" |
| D1 min. [mm] | 1.0875 |
| D1 max. [mm] | 1.5875 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| 중량 [kg] | 0.025 |
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B