CC ER 16 P Ø1/8"
Mandrins à pince ER de précision
N.º de identificação 1403889
CC ER 16 P Ø1/8", Mandrins à pince ER de précision
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pour diamètre de serrage: Ø1/8"
- Diamètre: 1/8"
- Longueur L1: 27.5 mm
- Concentricité: ≤ 0,002 mm
Detalhes técnicos
| Pour | ER 16 |
|---|---|
| Pour diamètre de serrage | Ø1/8" |
| D1 min. [mm] | 2.175 |
| D1 max. [mm] | 3.175 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 27.5 |
| Poids [kg] | 0.026 |
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER