arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
AZB OTT SK 50 without through-hole Illustration similar

AZB OTT SK 50 without through-hole

Retention knob

ID 9938215

Botão de retenção AZB OTT SK 50 sem furo de passagem
  • Pino de fixação, ranhura de anel Ott sem orifício de passagem
  • Diâmetro D1: 39.3 mm
  • Comprimento L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Peso [kg] 0.167

Versão
Pino de fixação, ranhura de anel Ott sem orifício de passagem