NJ 155
Tassello a T combinato
ID 146130
NJ 155, Tassello a T combinato
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 24 mm
- Larghezza scanalatura, a gradini: 22 mm
- Max coppia di serraggio: 300 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Détails techniques
| Gruppo prodotti | Tassello a T combinato |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 24.0 |
| Larghezza della cava a gradino N1 [mm] | 22.0 |
| Larghezza B [mm] | 33.5 |
| Altezza H [mm] | 40.5 |
| Altezza H1 [mm] | 16.5 |
| Lunghezza L [mm] | 80.0 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 43.0 |
| Vite-cil. | M20 x 55 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 300.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)