KOM HSK-A 100 Ø16x60
결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
N.º de identificação 23001892
KOM HSK-A 100 Ø16x60, 툴홀더
- 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 100
- 클램핑 지름: 16 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M8
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Detalhes técnicos
| 기술 | 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터 |
|---|---|
| 시리즈 | 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 100 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 16 mm |
| 스레드 고정 볼트 G | M8 |
| D2 [mm] | 32.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 31.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| L12 [mm] | 17.0 |
| 중량 [kg] | 2.32 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
세로 또는 가로 방향 슬롯이 있는 설치 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
조임 볼트, 드라이브 링 및 페더 키 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능