arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KOM SK 50 Ø32x160 Illustration similaire

KOM SK 50 Ø32x160

Mandrins de fraisage combinés

ID 23001246

KOM SK 50 Ø32x160, Porte-outils
  • Mandrins de fraisage combinés
  • Gammes: Mandrins de fraisage combinés
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Diamètre de serrage: 32 mm
  • Filetage au diamètre de serrage: M16
  • Longueur de projection: 160 mm
  • Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Technologie Mandrins de fraisage combinés
Gammes Mandrins de fraisage combinés
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 32 mm
Filetage pour boulon de serrage G M16
D2 [mm] 58.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 140.9
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Poids [kg] 5.82
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale

Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande