KOM SK 50 Ø40x55
Mandrins de fraisage combinés
ID 23001235
KOM SK 50 Ø40x55, Porte-outils
- Mandrins de fraisage combinés
- Gammes: Mandrins de fraisage combinés
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 40 mm
- Filetage au diamètre de serrage: M20
- Longueur de projection: 55 mm
- Concentricité: ≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
| Interface de porte-outils | SK 50 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diamètre de serrage D1 | 40 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M20 |
| D2 [mm] | 70.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.9 |
| L11 [mm] | 41.0 |
| L12 [mm] | 27.0 |
| Poids [kg] | 4.18 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande