arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ER 32 BT-DC 30x100 Illustration similaire

ER 32 BT-DC 30x100

Mandrins à pince ER

ID 1428065

Délai de livraison sur demande
ER 32 BT-DC 30x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Version Dual Contact
  • Interface de porte-outils: BT-DC 30
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils BT-DC 30
Taille de serrage ER ER 32
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 2.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 78.0
G M18x1.5
Poids [kg] 0.96
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD

Contact face
Similaire à la norme DIN ISO 7388-2 JD mais avec un contact face
Version à double contact avec surfaces de travail simultanément plates et coniques

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande