SINO-R SK 50 Ø32x90
Mandrin expansible hydraulique
ID 209689
SINO-R SK 50 Ø32x90, Porte-outils
- Mandrin expansible hydraulique
- Gammes: SINO-R
- Interface de porte-outils: SK 50
- Diamètre de serrage: 32 mm
- Longueur de projection: 90 mm
- Concentricité: < 0,005 mm mesuré dans l'alésage de serrage
- Qualité d'équilibrage: G6.3 à 15 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
- Couple de rotation min.: 800 Nm
Détails techniques
| 技术 | 膨胀刀柄 |
|---|---|
| 系列 | SINO-R |
| 刀具夹持接口 | SK 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 70.9 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 800.0 |
| 重量 [kg] | 4.2 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
适合于重型研磨
回转精度
≤ 0.005 mm,在夹持孔内测量
平衡等级
转速为 15,000 RPM 时动平衡等级达到 G6.3 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计