TRIBOS-S HSK-E 25 Ø10x55
Portautensili poligonali
N.º de identificação 205253
TRIBOS-S HSK-E 25 Ø10x55, Portautensili
- Portautensili poligonali
- Serie: TRIBOS-S
- Attacco portautensile: HSK-E 25
- Diametro di serraggio: 10 mm
- Lunghezza di proiezione: 55 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 20 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Portautensili poligonali |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-S |
| Attacco portautensile | HSK-E 25 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D3 [mm] | 18.1 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 55 mm / 2.2" |
| L2 [mm] | 43.5 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 43.6 |
| L6 [mm] | 45.0 |
| Coppia min. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.16 |
| Lunghezze standard | Sì |
Version
Optimum for light metal-cutting operations – consider the radial forces
Rotationally symmetrical design
Run-out accuracy
< 0.003 mm at 2.5 x D
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Tool shank quality
h6
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Coolant supply
Without thread for coolant tube connection
Length-setting screw
Without adjustment screw for axial length adjustment
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request