arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
WEL BT-DC 40 Ø32x100 Ilustração semelhante

WEL BT-DC 40 Ø32x100

Porta-fresas WELDON

N.º de identificação 1410328

WEL BT-DC 40 Ø32x100, Porta-ferramentas
  • Porta-fresas WELDON
  • Série: WELDON
  • Variante Dual Contact
  • Interface do porta-ferramentas: BT-DC 40
  • Diâmetro de fixação: 32 mm
  • Comprimento de projeção: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Incluindo parafuso de aperto WELDON
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas BT-DC 40
Diâmetro de fixação D1 32 mm
D2 [mm] 72.0
D6 [mm] 55.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 100 mm / 3.9"
L2 [mm] 64.0
L4 [mm] 73.0
G1 M20x2
Peso [kg] 2.73
Variante Dual Contact sim
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD/JF
Furos para o formulário JF são selados para transporte

Contato facial
Semelhante a DIN ISO 7388-2 JD/JF, porém com contato frontal
Versão de contato duplo com faces de apoio cônicas e planas simultâneas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta