arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
STR-H 140 Illustration similar

STR-H 140

Top jaw blanks

N.º de identificação 1349710

System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank, high
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 140
Technical data:
  • Dimensions: 70 x 70 x 70 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 2.6 kg
Breedte [mm] 70.0
Hoogte [mm] 70.0
Materiaal 16MnCr5
Geschikt voor 140
Gewicht [kg] 2.6

Levering
Vormen voor bovenste klemmen